• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières longue / non-perforées / aluminium extrudé / MS-20001 / TAKIGen

Charnières longue / non-perforées / aluminium extrudé / MS-20001 / TAKIGen
[Features]
· Since it is aluminum extruded material, it is lightweight and has strength.
· MS standard compliant.
· Excellent processability

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-20001-P2
MS-20001-P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

288.02 €

1 10 jours 2712446

369.48 €

1 10 jours 31.812447

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé Épaisseur de la plaque t(mm) 1.4
Diamètre de l'arbre φD(mm) 2.3 Trou de montage NA

Assistance technique