Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Charnière de longueur standard militaire américaine, MS-20257

Charnière de longueur standard militaire américaine, MS-20257

[Features]
· Made of aluminum and excellent in corrosion resistance and chemical resistance.
· Can be disassembled and used

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-20257-P1
MS-20257-P4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

90.13 €

10 jours 19.10.81.6NA12457

90.13 €

10 jours 38.112.3NA12460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique