• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière de longueur standard militaire américaine, MS-35825

Charnière de longueur standard militaire américaine, MS-35825

[Features]
· Made of aluminum and excellent in corrosion resistance and chemical resistance.
· Can be disassembled and used

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS-35825-14A
MS-35825-16A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

88.35 €

9 jours 383NA12469

114.54 €

9 jours 643NA12471

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé Épaisseur de la plaque t(mm) 1.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique