Charnières articulées / démontables / acier / zingué-chromé / B-94 / TAKIGen

Charnières articulées / démontables / acier / zingué-chromé / B-94 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. See B-1094

[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-94

Référence pièce
B-94
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.81 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 16
Inversé Type combinaison gauche/droite Épaisseur de la plaque t(mm) 4 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6
Trou de montage Trou traversant Code produit 10226

Vous vous trouvez sur la page de Charnières articulées / démontables / acier / zingué-chromé / B-94 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-94.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-94.

Assistance technique