Charnière de glissière, type à fixation en surface, B-407

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-407-A
B-407-B
B-407-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Code produit

15.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de la serrure en état ouvert13071

13.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10NA13338

21.06 €

1 6 jours 10Type de la serrure en état fermé13339

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 48 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 83.5 Fonction supplémentaire NA
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique