Charnière soudée universelle, B-551

Charnière soudée universelle, B-551
  • Remise sur volume
Can be used for various housings with angle mounting.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-551-1
B-551-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

4.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010610505

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1054.510506

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Textile
Largeur l(mm) 17 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 3
Trou de montage Trou traversant d'un côté

Assistance technique