• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière dissimulée, B-306

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-306-1
B-306-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Angle Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

16.55 €

4 jours NA8NA10442

17.75 €

4 jours Fourni8NA10443

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 78 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 53 Épaisseur de la plaque t(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique