Charnière dissimulée, modèle 1, B-8

Charnière dissimulée, modèle 1, B-8
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easy to install detachable type. Door can be removed.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-8-1
B-8-2
B-8-3
B-8-4
B-8-5
B-8-11
B-8-12
B-8-13
B-8-14
B-8-15
B-8-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Application Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

4.44 €

1.78 €

1 Jour même

Stock

6585Type amovible3.2610060

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

5080Type amovible2.35.510061

4.18 €

1.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

4072Type amovible2.35.510062

2.94 €

1 Disponible 6 jours 3265Type amovible2.34.410063

2.80 €

1 Disponible 6 jours 2565.5Type amovible2.34.410064

5.99 €

1 Disponible 6 jours 6585Type fixe3.2610065

4.25 €

1 Disponible 5 jours 5080Type fixe2.35.510066

4.31 €

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

4072Type fixe2.35.510067

3.24 €

1 Disponible 6 jours 3265Type fixe2.34.410068

3.80 €

2.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2565.5Type fixe2.34.410069

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

2046Type fixe2310070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement antirouille
Trou de montage NA

Assistance technique