• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière dissimulée, modèle 3, B-537

Charnière dissimulée, modèle 3, B-537

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinges
· Length L (mm): 47
· Material: Cold rolled Steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2.3

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-537

Référence pièce
B-537
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

4.81 €

4 jours 4NA10492

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 58 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée, modèle 3, B-537, le numéro d'article est le suivant: B-537.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-537.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique