Poignée ovale A-41-L

Poignée ovale A-41-L
  • En promotion
  • Remise sur volume
Beautiful surface with satin coat paint. As the cross section of the handle is oval, it is stable and easy to grasp and soft in hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-41-L-10
A-41-L-15
A-41-L-20
A-41-L-25
A-41-L-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
CD produit

35.89 €

14.71 €

1 Jour même

Stock

10001476

39.29 €

1 5 jours 15001477

42.20 €

18.15 €

1 Jour même

Stock

20001478

46.25 €

19.43 €

1 Jour même

Stock

25001479

54.73 €

1 Disponible 6 jours 30001480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Alliage d'aluminium Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four
Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Autre Hauteur(mm) 57
Poignée(mm) 26

Assistance technique