Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-41-R-30
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 270 | Matériau du corps principal | Alliage de zinc (ZDC) | Hauteur H(mm) | 37 |
Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Méthode de montage | Trou rond |
Forme de la section transversale de la poignée | Autre | Poignée(mm) | 28 | CD produit | 01987 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour vitrines, A-41-R, le numéro d'article est le suivant: A-41-R-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-41-R-30.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles