Grande poignée d'ouverture A-215

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-215-A
A-215-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur H
(mm)
CD produit

50.75 €

1 6 jours 106500998

50.75 €

1 6 jours -5000999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Résine ABS Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Finition brossée
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre Pas(mm) 326
Poignée(mm) 25

Assistance technique