Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-178-0 |
A-178-1 |
A-178-2 |
A-178-3 |
A-178-4 |
A-178-5 |
A-178-6 |
A-178-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Charge appliquée (N) | P1 (mm) | W (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.71 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 44.5 | 490 | 321 | 27.5 | 00486 | ||
34.10 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 44.5 | 490 | 288 | 26.5 | 00487 | ||
34.62 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 44.5 | 490 | 238 | 26.5 | 00488 | ||
28.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 44.5 | 490 | 188 | 26.5 | 00489 | ||
20.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 36 | 392 | 120 | 17 | 00490 | ||
16.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 36 | 392 | 110 | 17 | 00491 | ||
15.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 30 | 294 | 100 | 16 | 00492 | ||
12.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 68 | 27.5 | 294 | 68 | 14 | 00493 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Alliage de zinc (ZDC) | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome |
Méthode de montage | Vis femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme carrée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
P1(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles