Poignée avec capuchon, A-42-J

Poignée avec capuchon, A-42-J
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can screw in from front. Screw is hidden with a resin cap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-42-J-1
A-42-J-2
A-42-J-3
A-42-J-4
A-42-J-5
A-42-J-6
A-42-J-7
A-42-J-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
W
(mm)
CD produit

22.33 €

10.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10288402001064

19.48 €

9.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10238382001065

20.03 €

1 6 jours 10188361801066

14.74 €

1 6 jours 10120321601068

10.36 €

4.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110321601069

10.12 €

1 6 jours 10100301501070

7.82 €

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068281501071

18.83 €

1 6 jours 10150341801067

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Placage nickel satiné
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre

Assistance technique