Poignée en acier inoxydable avec butée, A-1082

Poignée en acier inoxydable avec butée, A-1082
  • En promotion
  • Remise sur volume
Handle stops at about 90° from the collapsed state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1082-1
A-1082-2
A-1082-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
W
(mm)
CD produit

43.94 €

21.97 €

1 Jour même

Stock

10132561400956

41.00 €

19.27 €

1 Jour même

Stock

10109511400957

45.67 €

1 Disponible 6 jours 10100481300958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type déformé
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire Type pliable Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Forme carrée

Assistance technique