Poignée à ressort en acier inoxydable A-1073-S

Poignée à ressort en acier inoxydable A-1073-S
  • Remise sur volume

Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Handle is always closed by spring force.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1073-S-1
A-1073-S-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?L1
(mm)
CD produit

10.25 €

Disponible Jour même

Stock

17403820

7.71 €

Disponible Jour même

Stock

15901832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Formes spéciales Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition brossée
Méthode de montage Trou rond Poignée(mm) 16

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique