Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1395-11-1
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Type à assemblage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Trou rond |
Forme de la section transversale de la poignée | Rond | Diamètre de tuyau(φ) | 25.4 | CD produit | 02115 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-11), le numéro d'article est le suivant: A-1395-11-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1395-11-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles