• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-13)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1395-13-1
A-1395-13-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur H
(mm)
Diamètre de tuyau
(φ)
CD produit

28.59 €

4 jours 1045.525.402119

27.38 €

4 jours 10472202120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique