• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-14)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1395-14-1

Référence pièce
A-1395-14-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCD produit

28.59 €

4 jours 1002121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Hauteur H(mm) 52 Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal Surface polie Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rond
Diamètre de tuyau(φ) 25.4

Vous vous trouvez sur la page de Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-14), le numéro d'article est le suivant: A-1395-14-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1395-14-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique