Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-15)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1395-15-1

Référence pièce
A-1395-15-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.15 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Hauteur H(mm) 45 Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal Surface polie Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rond
Diamètre de tuyau(φ) 25.4 CD produit 02123

Vous vous trouvez sur la page de Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-15), le numéro d'article est le suivant: A-1395-15-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1395-15-1.

Assistance technique