Support de tuyau en acier inoxydable (A-1395-19)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1395-19-1
A-1395-19-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur H
(mm)
Diamètre de tuyau
(φ)
P1
(mm)
CD produit

25.88 €

4 jours 1044Pour φ25.4 angle 90°6002131

24.79 €

4 jours 1040.5Pour φ22 angle 90°54.502132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique