Support de tuyau en acier inoxydable A-1395-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1395-3-1
A-1395-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur H
(mm)
Diamètre de tuyau
(φ)
P1
(mm)
H
(mm)
CD produit

36.99 €

1 6 jours 106025.4286002097

29.74 €

1 6 jours 105222275202098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type à assemblage
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rond

Assistance technique