Poignée de rotation en acier inoxydable A-1010

Poignée de rotation en acier inoxydable A-1010
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· When not in use it collapses flush with the surface, and is safe even in a narrow place where traffic is heavy.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1010-1
A-1010-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
CD produit

12.64 €

1 6 jours 10943500991

11.93 €

5.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10762900992

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme de la poignée rotative Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 196 Traitement de surface du corps principal Finition brossée Méthode de montage Trou rond
Poignée(mm) 12

Assistance technique