Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1159-2
Type du corps principal | Type encastré | Matériau du corps principal | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Hauteur H(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Finition brossée | Méthode de montage | Trou rond |
Dimensions du montage sur panneau P1(mm) | 106 | CD produit | 00757 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée carrée en acier inoxydable A-1159, le numéro d'article est le suivant: A-1159-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1159-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles