Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1042-B-1 |
A-1042-B-2 |
A-1042-B-3 |
A-1042-B-4 |
A-1042-B-5 |
A-1042-B-6 |
A-1042-B-7 |
A-1042-B-8 |
A-1042-B-9 |
A-1042-B-10 |
A-1042-B-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 288 | 50 | 12 | 00671 | |
24.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 238 | 50 | 12 | 00672 | ||
21.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 188 | 50 | 12 | 00673 | ||
11.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 120 | 40 | 10 | 00675 | |
9.36 € 4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 40 | 10 | 00676 | |
9.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100 | 30 | 9 | 00677 | |
6.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 68 | 30 | 7 | 00678 | ||
4.86 € 2.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 22 | 6 | 01100 | |
4.68 € 2.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 22 | 6 | 01101 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 22 | 4 | 01102 | |
19.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 150 | 50 | 12 | 00674 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Surface polie |
Méthode de montage | Vis mâle | Forme de la section transversale de la poignée | Rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles