Poignée à barre ronde en acier inoxydable, vis femelle, A-1042-C

Poignée à barre ronde en acier inoxydable, vis femelle, A-1042-C
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1042-C-1
A-1042-C-2
A-1042-C-3
A-1042-C-4
A-1042-C-5
A-1042-C-6
A-1042-C-6H
A-1042-C-7
A-1042-C-8
A-1042-C-9
A-1042-C-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Épaisseur de la poignée D
(mm)
H
(mm)
CD produit

22.70 €

1 6 jours 10288Surface polie125000679

19.45 €

1 6 jours 10238Surface polie125000680

16.93 €

1 6 jours 10188Surface polie125000681

8.90 €

1 Jour même

Stock

10120Surface polie104000683

8.08 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110Surface polie104000684

6.49 €

1 Jour même

Stock

10100Surface polie93000685

7.65 €

3.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100Surface polie95003336

5.48 €

1 6 jours 1068Surface polie73000686

3.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060Polissage du corps62201103

3.67 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040Polissage du corps62201104

11.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10150Surface polie125000682

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Vis femelle
Forme de la section transversale de la poignée Rond

Assistance technique