Poignée à barre ronde en acier inoxydable A-1075

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1075-4
A-1075-5
A-1075-6
A-1075-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
H
(mm)
CD produit

8.08 €

1 6 jours 10120-84001106

7.36 €

1 Disponible 6 jours 10100-83201107

4.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080-631.501108

4.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

106039263001109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type déformé
Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Rond

Assistance technique