Poignée à barre ronde en acier inoxydable, type 3, A-1076

Poignée à barre ronde en acier inoxydable, type 3, A-1076
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1076-1
A-1076-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
CD produit

8.37 €

1 6 jours 1010001142

6.12 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

108002085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Vis femelle Épaisseur de la poignée D(mm) 5.5 Forme de la section transversale de la poignée Rond

Assistance technique