Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1042-E-1 |
A-1042-E-2 |
A-1042-E-3 |
A-1042-E-4 |
A-1042-E-5 |
A-1042-E-6 |
A-1042-E-7 |
A-1042-E-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | H (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 288 | 50 | 00695 | ||
31.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 238 | 50 | 00696 | ||
27.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 188 | 50 | 00697 | ||
21.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 40 | 00699 | ||
20.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 40 | 00700 | ||
18.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 35 | 00701 | ||
16.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 68 | 35 | 00702 | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 50 | 00698 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Surface polie |
Méthode de montage | Vis femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme carrée | Poignée(mm) | 22 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles