• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée en acier inoxydable (A-1080)

Poignée en acier inoxydable (A-1080)
  • Remise sur volume

Robust structure. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1080-1
A-1080-2
A-1080-3
A-1080-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPas P
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
CD produit

34.66 €

Disponible Jour même

Stock

1020022900939

29.30 €

Disponible Jour même

Stock

1015022900940

18.38 €

Disponible Jour même

Stock

1010018600941

15.84 €

Disponible Jour même

Stock

108018600955

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique