Petit bouton moleté en acier inoxydable A-1040

Petit bouton moleté en acier inoxydable A-1040
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is a small knurled knob with full neck screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1040-1
A-1040-2
A-1040-3
A-1040-4
A-1040-5
A-1040-11
A-1040-12
A-1040-13
A-1040-14
A-1040-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Diamètre de la section de montage Code produit

5.76 €

1 Disponible 6 jours -Filetage mâleM420NA-1610M400920

4.53 €

1 Disponible 6 jours -Filetage mâleM320NA-118M300921

6.29 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Filetage mâleM520NA-1610M500922

7.39 €

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Filetage mâleM625NA-2013M600923

7.97 €

1 6 jours -Filetage mâleM825NA-2013M800924

4.03 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM46-Trou borgne1610M401640

3.25 €

1.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM34-Trou borgne118M301641

3.55 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM56-Trou borgne1610M501937

5.61 €

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM68-Trou borgne2013M601907

5.20 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM88-Trou borgne2013M801938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du corps principal Surface polie Section de montage, matériau Tige en acier inoxydable
Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique