Fixation de bouton moleté à longue tige en acier inoxydable, A-1176

Fixation de bouton moleté à longue tige en acier inoxydable, A-1176
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for use in distribution boards, control boards, vending machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1176-S-1
A-1176-S-2
A-1176-S-3
A-1176-S-4
A-1176-S-5
A-1176-S-6
A-1176-S-7
A-1176-S-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

6.85 €

1 Disponible 6 jours 10M612181203951

4.92 €

2.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M67181203952

5.62 €

1 Disponible 6 jours 10M512.5151003953

5.17 €

1 Disponible 6 jours 10M57.5151003954

4.13 €

1.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M413151003955

3.86 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M48151003956

3.28 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M310.512803957

3.95 €

1 Disponible 6 jours 10M36.512803958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Moleté Usinage d'extrémité filetée Bout pointu Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Surface polie Section de montage, matériau Tige en acier inoxydable Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique