Poignée ovale en acier inoxydable A-1042-F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1042-F-1
A-1042-F-2
A-1042-F-3
A-1042-F-4
A-1042-F-5
A-1042-F-6
A-1042-F-7
A-1042-F-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
H
(mm)
CD produit

32.72 €

1 Jour même

Stock

2885000703

28.17 €

1 6 jours 2385000704

27.63 €

1 Jour même

Stock

1885000705

19.83 €

1 Jour même

Stock

1204000707

18.35 €

1 Jour même

Stock

1104000708

17.48 €

1 Jour même

Stock

1003500709

15.66 €

1 Jour même

Stock

683500710

22.96 €

1 Jour même

Stock

1505000706

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Surface polie
Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Autre Poignée(mm) 16

Assistance technique