Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1282-CC
Type du corps principal | Forme du coffre | Pas P(mm) | 140 | Matériau du corps principal | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Soudé |
CD produit | 03073 |
Vous vous trouvez sur la page de Grande poignée encastrée en acier inoxydable A-1282-CC, le numéro d'article est le suivant: A-1282-CC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1282-CC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles