Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1891-2-A |
A-1891-2-AL |
A-1891-2-B |
A-1891-3-A |
A-1891-3-AL |
A-1891-3-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur H (mm) | Méthode de montage | Trou de serrure | Dimensions du montage sur panneau P1 (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € 8.43 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 19 | [Filetages] Vis mâle | NA | 88 | 03363 | ||
21.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 19 | [Filetages] Vis mâle | Disponible | 88 | 03398 | |
18.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 19 | [Taraudé] Vis femelle | NA | 88 | 03387 | |
16.87 € 7.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Filetages] Vis mâle | NA | 76 | 03401 | ||
21.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Filetages] Vis mâle | Disponible | 76 | 03404 | |
15.27 € | 1 | 6 jours | - | 16 | Trou rond | NA | 76 | 03403 |
Loading...
Type du corps principal | Type encastré | Matériau du corps principal | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Finition brossée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur H(mm)
Méthode de montage
Trou de serrure
Dimensions du montage sur panneau P1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles