Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-6-1 |
A-6-2 |
A-6-3 |
A-6-4 |
A-6-15-A |
A-6-15-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur de la poignée D (mm) | Poignée | Pas de montage P1 | Pas de surface du bord L1 | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | NA | 75 | 16.5 | 00047 | ||
4.99 € 3.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 9 | NA | 69 | 16.5 | 00048 | ||
4.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | NA | 64 | 13.5 | 00049 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | NA | 50 | 10 | 00050 | |
9.56 € 5.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Fourni | 58 | 12 | 01646 | ||
6.12 € 3.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | NA | 58 | 12 | 01647 |
Loading...
Type du corps principal | Forme du coffre | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Fonction supplémentaire | Type pliable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) | Méthode de montage | Trou rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur de la poignée D(mm)
Poignée
Pas de montage P1
Pas de surface du bord L1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles