Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-216-0 |
AP-216-1 |
AP-216-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € 3.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 80 | 25 | 01686 | |
5.46 € 3.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 39 | 55 | 25 | 01150 | ||
4.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 41 | 19 | 00151 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Type à assemblage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polyamide | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | NA |
Méthode de montage | Trou rond | Forme de la section transversale de la poignée | Rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles