Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AP-826
Type du corps principal | Formes spéciales | Pas P(mm) | 150 | Matériau du corps principal | Mousse de polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Trou rond |
Hauteur(mm) | 64 | Poignée(mm) | 28 | CD produit | 03022 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée sans tête en plastique AP-826, le numéro d'article est le suivant: AP-826.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-826.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles