Poignée en plastique de forme carrée, type 7, AP-173

Poignée en plastique de forme carrée, type 7, AP-173
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for doors requiring salt resistance and resistance to insulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-173-2-BLACK
AP-173-2-IVORY
AP-173-3-BLACK
AP-173-3-GRAY
AP-173-3-IVORY
AP-173-15-BLACK
AP-173-15-GRAY
AP-173-15-IVORY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Charge appliquée
(N)
Méthode de montage Épaisseur de poignée W
(mm)
Couleur standard CD produit

5.64 €

2.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019242245Trou rond20Noir00380

4.82 €

1 Disponible 6 jours 1019242245Trou rond20Ivoire00382

4.11 €

1 Disponible 6 jours 1010040196Trou rond16Noir00387

4.11 €

1 6 jours 1010040196Trou rond16Gris00388

4.93 €

2.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010040196Trou rond16Ivoire00389

6.10 €

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015044147[Taraudé] Vis femelle16Noir01261

5.26 €

1 Disponible 6 jours 1015044147[Taraudé] Vis femelle16Gris01262

5.26 €

1 Disponible 6 jours 1015044147[Taraudé] Vis femelle16Ivoire01263

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Résine ABS Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal NA
Forme de la section transversale de la poignée Forme carrée

Assistance technique