Inscription
Configurer
  • Stock
  • Pas P(mm)
  • H(mm)
  • Couleur standard
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 6 jours ouvrables
  • Poignée en polychlorure de vinyle dur, AP-566

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Pas P

    (mm)

    H

    (mm)

    Couleur standard

    CD produit

    RoHS?Quantité minimale de commande
    110
    28
    Transparence
    04209
    10
    1 pièces
    110
    28
    Ivoire
    04210
    10
    1 pièces
    104
    21.5
    Transparence
    04278
    10
    1 pièces
    104
    21.5
    Ivoire
    04277
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    6.78 €2.58 €
    ( 3.07 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    6.86 €
    ( 8.16 € )
    6 jours ouvrables
    6.20 €2.85 €
    ( 3.39 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.84 €
    ( 6.95 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Hard vinyl chloride handle. Compatible with SEMI S8-0701.

    [Features]
    · AP-566-1: SESC (6.9) supports max load of 9.8 N.
    · AP-566-2: SESC (6.9) supports max load of 9.8 N.
    · Uses vinyl chloride resin (leadless) for chemical resistance.
    · Both PVC welding and screw clamping are supported.
    · Gives a flat appearance with few protrusions.
    · Due to the large opening, handling is easy.