• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée en plastique AP-324

Poignée en plastique AP-324

With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation.

[Features]
· With a soft touch, lightweight, and excellent weather resistance and insulation

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-324

Référence pièce
AP-324
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge appliquée
(N)
CD produit

4.11 €

4 jours 1014703001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Pas P(mm) 148 Matériau du corps principal Élastomère
Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Trou rond
Pas(mm) 148 Hauteur(mm) 10.2 Poignée(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en plastique AP-324, le numéro d'article est le suivant: AP-324.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-324.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique