Poignée en plastique AP-828

Poignée en plastique AP-828
  • En promotion
After installation, screw can be hidden with lid. External installation so it is easy to install.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-828-1

Référence pièce
AP-828-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.84 €

4.77 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Pas P(mm) 210 Matériau du corps principal Polypropylène (PP) Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Forme carrée
Hauteur(mm) 44 Poignée(mm) 24 CD produit 01820

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en plastique AP-828, le numéro d'article est le suivant: AP-828-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-828-1.

Assistance technique