Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | Couleur du corps principal | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € 1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M4 | 20 | NA | - | 16 | 10 | Noir | 01442 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 20 | NA | - | 16 | 10 | Ivoire | 03309 | |
2.69 € 1.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 20 | NA | - | 11 | 8 | Noir | 01443 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M3 | 20 | NA | - | 11 | 8 | Ivoire | 03310 | |
2.52 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 16 | 10 | Noir | 01444 | ||
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 16 | 10 | Ivoire | 03311 | |
2.83 € 1.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 20 | 12 | Noir | 01445 | |
2.66 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 20 | 12 | Ivoire | 03312 | ||
2.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | 20 | 12 | Noir | 01446 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M4 | 6 | - | Trou borgne | 16 | 10 | Noir | 01638 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M4 | 6 | - | Trou borgne | 16 | 10 | Ivoire | 03314 | |
2.54 € 1.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M3 | 4 | - | Trou borgne | 11 | 8 | Noir | 01639 | |
2.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M3 | 4 | - | Trou borgne | 11 | 8 | Ivoire | 03315 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 6 | - | Trou borgne | 16 | 10 | Noir | 01936 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 6 | - | Trou borgne | 16 | 10 | Ivoire | 03316 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 8 | - | Trou borgne | 20 | 12 | Noir | 01871 | |
2.52 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 8 | - | Trou borgne | 20 | 12 | Ivoire | 03317 | ||
2.83 € 1.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M8 | 8 | - | Trou borgne | 20 | 12 | Noir | 01741 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 8 | - | Trou borgne | 20 | 12 | Ivoire | 03318 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plastique ABS | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Barre en laiton de décolletage |
Section de montage, traitement de la surface | Placage au nickel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles