Bouton moleté A-38

Bouton moleté A-38
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ideal for use in distribution boards, control boards, small boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-38

Référence pièce
A-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.35 €

2.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M6
Section de montage, longueur L(mm) 10 Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté
Usinage d'extrémité filetée NA Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Traitement de surface du corps principal Placage au chrome
Section de montage, matériau Barre en laiton de décolletage Section de montage, traitement de la surface Placage au chrome Corps principal, D.E. D(Ø) 22
Hauteur du corps principal(mm) 20 Code produit 00137

Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté A-38, le numéro d'article est le suivant: A-38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-38.

Assistance technique