Poignée plate à simple pression A-86 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée plate à simple pression A-86
When the marked part of the main body is pushed, the handle pops up. A flat spring is mounted to stop the handle at the open or close position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-86

Référence pièce
A-86
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.54 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme du coffre Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire Type pliable / Forme du stockage
Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four Méthode de montage Trou rond Pas(mm) 70
Largeur(mm) 84 Longueur(mm) 127 CD produit 00974

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate à simple pression A-86, le numéro d'article est le suivant: A-86.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-86.

Assistance technique