Poignée de rotation (A-174-2L)

Poignée de rotation (A-174-2L)
Simple lock mechanism that can be easily locked and unlocked with a coin and suitable for prevention of mischief and malfunction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-174-2L

Référence pièce
A-174-2L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.71 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme de la poignée rotative Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire Forme du stockage / Avec serrure
Traitement de surface du corps principal Finition à la peinture cuite au four Méthode de montage Vis femelle Longueur(mm) 101
Profondeur de la section de montage(mm) 34.3 CD produit 03975

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de rotation (A-174-2L), le numéro d'article est le suivant: A-174-2L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-174-2L.

Assistance technique