Tirage carrée, type 4, A-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-125-1
A-125-2
A-125-3
A-125-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
CD produit

14.53 €

1 6 jours 1021500273

10.25 €

1 Jour même

Stock

1013000274

9.71 €

1 Jour même

Stock

-9000275

8.25 €

1 6 jours 106500276

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 490
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre
Hauteur(mm) 30 Poignée(mm) 25

Assistance technique