Tirage carrée, type 7, A-173

Tirage carrée, type 7, A-173
  • En promotion
  • Remise sur volume
Chrome plating has excellent corrosion resistance, and finish is microporous cross plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-173-1
A-173-3
A-173-15
A-173-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
W
(mm)
CD produit

46.03 €

1 6 jours 10302402500377

9.97 €

5.48 €

1 Jour même

Stock

-100341500379

19.07 €

9.92 €

1 Jour même

Stock

-150342001259

39.15 €

1 Disponible 6 jours -250402201260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 392
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome Méthode de montage Vis femelle Forme de la section transversale de la poignée Forme carrée

Assistance technique