Référence fabricant: A-67
Marque: TAKIGEN
Prix: 4.18 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-67
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Type U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 70 | Matériau du corps principal | Alliage de zinc (ZDC) | Fonction supplémentaire | NA |
Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Méthode de montage | Vis femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Autre |
Pas(mm) | 70 | Hauteur(mm) | 22 | Poignée(mm) | 10 |
CD produit | 00186 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée, type 6, A-67, le numéro d'article est le suivant: A-67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-67.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles