Poignée, type 7, A-68

Poignée, type 7, A-68
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-68-1
A-68-2
A-68-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
CD produit

24.34 €

1 5 jours 101253400194

20.08 €

1 Jour même

Stock

-1153300195

16.65 €

1 Jour même

Stock

-1053000196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Type déformé
Matériau du corps principal Moulage sous pression en laiton Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal Placage au chrome
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre

Assistance technique